Ny digital generasjon - fremtiden for varme, ventilasjon og luftbehandling er her.

Banebrytende nye produkter, bygget for din virkelighet.

Etter hvert som HVAC-enheter og -systemer blir stadig mer tilkoblet, kan det bli mer krevende å administrere dem. Samtidig driver mangelen på kvalifiserte fagfolk frem endringer i hele bransjen og øker behovet for brukervennlig teknologi.

For å møte disse utfordringene har Belimo utviklet en ny generasjon feltutstyr som hjelper deg med å ligge i forkant. Ved å kombinere intuitiv design med intelligente funksjoner gjør de energieffektiv bygningsadministrasjon mer tilgjengelig enn noensinne - uansett hvor kompleks oppgaven er.

Er du klar til å fremtidssikre HVAC- og driftskontrollsystemet ditt? 

Se videoen for å se hvordan disse innovasjonene gjør HVAC-systemet ditt smartere, enklere å betjene og klar for det neste som kommer.

Dette er ditt øyeblikk - og dette er de nye produktene som får det til å skje:

  • GM-spjeldaktuator uten sikkerhetsfunksjon, 40 Nm / 360 tommer pund
  • Motorisert spjeldventil med GR-aktuator
  • Differansetrykksensor luft
  • QR-aktuator (450 Nm / 4000 tommer pund) og YR-aktuator (700 Nm / 6200 tommer pund) for spjeldventiler 

Fremtredende egenskaper ved våre nye produkter

Det nye feltutstyret vårt markerer et betydelig skritt fremover. Det er utviklet med et klart fokus på enkel installasjon, konfigurasjon og vedlikehold, og tilbyr også fleksible tilkoblingsmuligheter og forbedret energieffektivitet. Disse fremskrittene er drevet av følgende felles funksjoner:

Belimo Assistant 2 app 

Den prisbelønte appen er ditt alt-i-ett-verktøy for håndtering av Belimo-produkter gjennom hele livssyklusen - fra installasjon og igangkjøring til feilsøking, vedlikehold og utskifting.

  • Minimerer opplæringsinnsatsen og bidrar til å forhindre feil
  • Fungerer via NFC, selv om enhetene er slått av
  • Sømløs tilkobling av Belimo-enheter til det digitale økosystemet for smartere bygningsadministrasjon

 

Belimo M600 mikrochip

Integrert i enhetene våre for å muliggjøre avanserte operasjoner:

  • Forbedret motorstyring (INFORM-Drive by Prof. Schrödl) sikrer støysvak drift og effektiv energistyring
  • Trender i sanntid
  • Posisjonstilbakemelding for hver aktuator, selv når giret er koblet ut

 

LED-kontrollamper

Innebygd i aktuatorene og sensorene, noe som gir deg umiddelbar visuell tilbakemelding om enhetens status. Denne funksjonen gjør statusen for systemet umiddelbart synlig, uten at du trenger å gjette deg frem.

  • Av, som betyr ingen strøm
  • På, som betyr strømtilførsel og drift
  • Blinker, som betyr at du må sjekke appen for detaljer

 

Elektriske grensesnitt

For første gang kan kabler og terminaler frigjøres fra enheten din for mer praktisk håndtering. 

  • Verktøyfritt spaksystem forenkler kablingen
  • Designet for maksimal bekvemmelighet under installasjon og vedlikehold

Nye produkthøydepunkter

GM-spjeldaktuator uten sikkerhetsfunksjon, 40 Nm / 360 tommer pund (nå tilgjengelig)

  • Energieffektiv: Aktuatoren bruker bare 2 W i drift og 0,2 W i standby, noe som er 75 % mindre energi enn tidligere modeller.
  • Superfleksibel: Med Belimo Assistant 2-appen kan du raskt og enkelt justere reguleringssignaler, gangtider og hjelpebrytere.

  • Tilgang til mer avanserte operasjoner: Trender.
  • Bakoverkompatibel: Passer sømløst inn i eksisterende systemer.
  • Lær mer

Motorisert spjeldventil med GR-aktuator (Q1/2027)

  • Energibesparende design: 70 % lavere energiforbruk enn tidligere modeller.

  • Skreddersydd til dine behov: Juster reguleringssignalene og tilpass gangtider på en enkel måte.

  • Tydelig tilbakemelding: Spjeldventiler kan leveres med brukervennlige , integrerte hjelpebrytere som gir tilbakemelding om hvorvidt ventilen er helt åpen eller lukket. Kan stilles inn for aktivering i bestemte posisjoner. 
  • Kompatibel: Fungerer med eksisterende nominell diameter 25...80 eller 1...3" spjeldventiler.
  • Lær mer om spjeldventiler

Differansetrykksensorer luft (Q4/2026)

  • Utvidet utvalg: Nå finnes det også en 500 Pa-modell i tillegg til de eksisterende versjonene på +/- 150, 2500 og 7000 Pa.

  • Høy presisjon: Leverer nøyaktige avlesninger selv ved lave trykk.

  • Enkel overvåking og vedlikehold: Brukervennlig design og app-tilkobling forenkler overvåkingen og reduserer driftskostnadene.

  • Ekstrautstyr: Automatisk nullstilling, TFT-display, analoge utganger eller bussutganger, versjon med to sensorer.

  • Lær mer

QR-aktuator (450 Nm / 4000 tommer pund) og YR-aktuator (700 Nm / 6200 tommer pund) for spjeldventiler (Q4/2026)

  • Eksepsjonell effektivitet: Opptil 80 % lavere energiforbruk sammenlignet med typiske 300 W-alternativer på markedet.
  • Pålitelig presisjon: Kraftig mikrochip sikrer nøyaktig og konsekvent ventildrift.
  • Forlenget holdbarhet: Det interne, smarte varmeelementet forhindrer kondens, noe som bidrar til å forlenge produktets levetid.
  • Lær mer om spjeldventiler
Abonner på vårt nyhetsbrev

Vi bygger morgendagen: Trender som vil prege bygge- og HVAC-bransjen

Globale megatrender endrer bygninger og HVAC-bransjen. Disse trendene omfatter klimaendringer, mangel på kvalifisert arbeidskraft, kunstig intelligens og konnektivitet.

Lær hvordan disse kreftene vil påvirke bygningsautomasjon. 

  • Utforsk de viktigste trendene som vil forme HVAC innen 2050.