Sikkerhetsaktuatorer

Belimos roterende aktuatorer med sikkerhetsfunksjon kan håndtere en mengde HVAC-applikasjoner. De finnes i et stort utvalg av nominell spenning og momenter.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Moment
Spenning AC/DC
Regulatortype
Gangtid
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
Mekanisk grensesnitt
Hjelpebrytere
Elektrisk tilkopling
Beskyttelseskategori
Slett
74 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
LF230

LF230

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris: NOK 2 994,00
Legg til i prosjektliste
LF230-S

LF230-S

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listepris: NOK 3 441,00
Legg til i prosjektliste
LF24

LF24

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris: NOK 2 747,00
Legg til i prosjektliste
LF24-3

LF24-3

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC/DC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54

Listepris: NOK 3 403,00
Legg til i prosjektliste
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Listepris: NOK 3 849,00
Legg til i prosjektliste
LF24-S

LF24-S

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listepris: NOK 3 212,00
Legg til i prosjektliste
LF24-SR

LF24-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listepris: NOK 3 697,00
Legg til i prosjektliste
NF24A

NF24A

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris: NOK 3 507,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listepris: NOK 5 436,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-MP

NF24A-MP

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listepris: NOK 4 980,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-S2

NF24A-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 4 030,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-SR

NF24A-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listepris: NOK 4 134,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 4 676,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Listepris: NOK 4 134,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 4 676,00
Legg til i prosjektliste
NFA

NFA

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris: NOK 4 153,00
Legg til i prosjektliste
NFA-S2

NFA-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 4 809,00
Legg til i prosjektliste
SF24A

SF24A

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris: NOK 4 286,00
Legg til i prosjektliste
SF24A-MF

SF24A-MF

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listepris: NOK 5 817,00
Legg til i prosjektliste
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listepris: NOK 5 912,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4