BF230
Brannspieldaktuator, 18 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZA18-BF
Adapter for form-fit 12 mm med rund aksel 18 mm, L = 33 mm for BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adapter for form-fit med klemme for rund spindel 10...20 mm / firkantet 10...16 mm for BF, BLF
ZK1-B.1
Håndsveiv, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.
ZK2-B.1
Håndsveiv, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.
Elektrisk tilbehør
BKN230-MOD
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 230 V
ZST-BS
Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.
Brannbeskyttelsesscenarioer
1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 8 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 12.5 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
- Moment
- 18 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Med posisjonsstopp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- <120 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 16 s
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, ikke-gjennomgående hul aksel
- Beskyttelseskategori
- IP54