3. Variabel luftmengde

NKQ24A-VST



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulær løsning for VAV/kanaltrykkreguelering med dynamisk Δp-sensor, kan kombineres med ekstern VST-spjeldmotor.
Applikasjonsområde: VAV-enheter eller reguleringsspjeld i komfortventilasjonssystemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spjeldmotor som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spjeldmotor som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
11 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
22 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 0.5 m med VST-kontakt
Moment
6 Nm
Regulatortype
Modulerende
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges med bryter 0...100 %
Manuell overstyring
Med trykknapp
Gangtid (motor)
4 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
4 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]