Aktuatorer for røykstyring

Kraftig teknologi i kompakt design og energieffektiv drift. Belimo aktuatorer for røykstyring gir pålitelighet og holder rømnings- og redningsveier frie for røyk.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Moment
Spenning AC/DC
Regulatortype
Dreievinkel
Elektrisk tilkopling
Slett
14 resultater
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
BEN230

BEN230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEN24

BEN24

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEN24-SR

BEN24-SR

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEN24-ST

BEN24-ST

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEE230

BEE230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEE24

BEE24

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEE24-SR

BEE24-SR

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEE24-ST

BEE24-ST

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BE230

BE230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 14x14 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BE230-12

BE230-12

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BE24

BE24

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 14x14 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BE24-12

BE24-12

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BE24-ST

BE24-ST

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 14x14 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld