BFA230
Brannspieldaktuator, 20 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
ZK-BFA
Adapter for form-fit med klemme for rund spindel 10...20 mm / firkantet 10...16 mm for BFA
Listepris: NOK 394,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
BKN230-MOD
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 230 V
Listepris: NOK 5 009,00
Din pris: ...
ZST-BS
Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning
Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 10 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 17 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Med posisjonsstopp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
- Beskyttelseskategori
- IP54