LMQ24A-VST
Roterende aktuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulær løsning for VAV/kanaltrykkreguelering med dynamisk Δp-sensor, kan kombineres med ekstern VST-spieldaktuator.
Applikasjonsområde: VAV-enheter eller reguleringsspjeld i komfortventilasjonssystemer
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 13 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 23 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 0.5 m med VST-kontakt
- Moment
- 4 Nm
- Regulatortype
- Modulerende
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 2.5 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]