H350S-P



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H350S-P

H350S-P

Seteventil rustfritt stål, 3-veis, DN 50, Innvendige gjenger, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Medie-temperatur 0...130°C [32...266°F]

Listepris
NOK 10 350,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H350S-P
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    40 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: maks. 0,02 % av Kvs-verdien; B – AB: maks. 0,02 % av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger