H532B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H532B

H532B

Seteventil, 3-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 3 545,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H532B
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
    ZH4532

    ZH4532

    Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 32 Rp 1 1/4"

    Listepris: NOK 250,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZH532

    ZH532

    Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 32

    Listepris: NOK 227,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2°C trengs det en spindeloppvarming.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger