H550B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H550B

H550B

Seteventil, 3-veis, DN 50, Utvendige gjenger, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 5 883,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H550B
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
    ZH4550

    ZH4550

    Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 50 Rp 2"

    Listepris: NOK 422,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZH550

    ZH550

    Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 50

    Listepris: NOK 315,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    40 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2°C trengs det en spindeloppvarming.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger