3. Spjeldventiler

D6100WL



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D6100WL

D6100WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 100, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris
NOK 4 467,00
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for D6100WL
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Spak for spjeldventiler DN 25...100

    Listepris: NOK 398,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Snekkegir for spjeldventiler DN 25...100

    Listepris: NOK 1 606,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Fordeler med motorstyrte brannspjeld

    Spill av nå Del via e-post

    Fordeler med motorstyrte brannspjeld

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    220 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Differansetrykk
    ∆pmax 300 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    0...100%: S-form / lineær; 0...60%: likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasejfaktor A