3. Spjeldventiler

D6400NL



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D6400NL

D6400NL

Spjeldventil, 2-veis, DN 400, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for D6400NL
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    ZD6N-S400

    ZD6N-S400

    Snekkegir for spjeldventiler DN 400

    Listepris: NOK 7 527,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZSY-401

    ZSY-401

    Montering/adaptersett for BFV D6400N/NL + SY6

    Listepris: NOK 9 162,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZSY-701

    ZSY-701

    Montering/adaptersett for BFV D6400N/NL + SY7

    Listepris: NOK 9 162,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Spjeldventiler og aktuatorer

    Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

    Spill av nå Del via e-post

    Fordeler med motorstyrte brannspjeld

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    4140 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    0...100%: S-form; 0...60%: likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasejfaktor A