3. Spjeldventiler

D7125WL/BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 125, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 39 880,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZD7125

ZD7125

T-stykke for 3-veis spjeldventil DN 125

Listepris: NOK 8 221,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
280 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Differansetrykk
∆pmax 300 kPa
Stengetrykk
1200 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
0...100%: S-form / lineær; 0...60%: likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasejfaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
40 W
Effektforbruk (holdt)
14 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
med 24 V 40 VA / with 240 V 110 VA
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X