3. Spjeldventiler

D7200WL/BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 200, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 69 352,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv
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
ZD7200

ZD7200

T-stykke for 3-veis spjeldventil DN 200

Listepris: NOK 17 915,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

Z-UIC

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 3 393,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installering av en PR-spjeldventilaktuator

Spjeldventilmontering med kommunikativ PR-aktuator.

Spill av nå Del via e-post

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
800 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Differansetrykk
∆pmax 300 kPa
Stengetrykk
1200 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
0...100%: S-form / lineær; 0...60%: likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasejfaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
40 W
Effektforbruk (holdt)
12 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
med 24 V 40 VA / med 240 V 104 VA
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X