3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

C215QFL-F



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C215QFL-F

C215QFL-F

PI mengdebegrenser-ventil (PIFLV), 2-veis, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Medie-temperatur 2...60°C [36...140°F]

Listepris
NOK 1 198,00
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C215QFL-F
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 300,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 513,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2315

    ZR2315

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listepris: NOK 163,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Hvorfor velge Belimo PIFLV?

    Trykkuavhengig mengdebegrenserventil PIFLV.
    PIFLV er en trykkuavhengig mengdebegrenserventil som er spesialdesignet for AV/PÅ kjølesoneapplikasjoner.

     

    Spill av nå Del via e-post

    Trykkuavhengig mengebegrenserventil PIFLV

    PIFLV: trykkuavhengig mengdebegrenserventil - innovativ mengdebegrenserutforming.

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    V'nom [l/t]
    1300
    V'nom [l/s]
    0.36
    Medium
    Vann
    Mediumtemperatur
    2...60°C [36...140°F]
    Differansetrykk
    ∆p 20...280 kPa
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger