3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

C220QFL-H



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C220QFL-H

C220QFL-H

PI mengdebegrenser-ventil (PIFLV), 2-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Medie-temperatur 2...60°C [36...140°F]

Listepris
NOK 1 426,00
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C220QFL-H
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 300,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 513,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2320

    ZR2320

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listepris: NOK 182,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Hvorfor velge Belimo PIFLV?

    Trykkuavhengig mengdebegrenserventil PIFLV.
    PIFLV er en trykkuavhengig mengdebegrenserventil som er spesialdesignet for AV/PÅ kjølesoneapplikasjoner.

     

    Spill av nå Del via e-post

    Trykkuavhengig mengebegrenserventil PIFLV

    PIFLV: trykkuavhengig mengdebegrenserventil - innovativ mengdebegrenserutforming.

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    V'nom [l/t]
    2900
    V'nom [l/s]
    0.81
    Medium
    Vann
    Mediumtemperatur
    2...60°C [36...140°F]
    Differansetrykk
    ∆p 20...280 kPa
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger