3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

C225QFLH-J



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C225QFLH-J

C225QFLH-J

PI mengdebegrenser-ventil (PIFLV), 2-veis, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Medie-temperatur 2...80°C [36...176°F]

Tilgjengelig snart
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C225QFLH-J
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 300,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 513,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2325

    ZR2325

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listepris: NOK 231,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    V'nom [l/t]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Medium
    Vann
    Mediumtemperatur
    2...80°C [36...176°F]
    Differansetrykk
    ∆p 20...280 kPa
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger