3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP020R6+BAC-HH1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP020R6+BAC-HH1

EP020R6+BAC-HH1

Elektr. 6-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Medie-temperatur 6...80°C [43...176°F], med kondenseringsbryter, kabellengde 2 m

Listepris
NOK 16 005,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-OC-ZR3020

EXT-OC-ZR3020

Isolasjonsskall for ventil R30..-..-..-B2, DN 20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 763,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Albue 90 ° hann/hunn, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sett med 2 deler

Listepris: NOK 396,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-004

ZR-004

Montasjebrakett for 6-veis ventil DN 15/20

Listepris: NOK 247,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2320

ZR2320

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRK24-B1

CRK24-B1

Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-

Listepris: NOK 2 709,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Sensorer

22HH-10

22HH-10

Kondenseringsbryter, Integrert sensor, LED

Listepris: NOK 1 673,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
6-løps
V'nom [l/t]
2500
Væskemengde justerbar
4.2...100% av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
6...80°C [43...176°F]
Differansetrykk
∆pmax 110 kPa
Stengetrykk
350 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4.8 W
Effektforbruk (holdt)
4.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8.1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP54