EXT-H6125XP-8000



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EXT-H6125XP-8000

EXT-H6125XP-8000

Trykkuavhengig seteventil, 2-veis, DN 125, Flens, PN 25, ps 1600 kPa, Medie-temperatur 5...140°C [41...284°F]

Aktuatorer må bestilles separat. Se elektrisk tilbehør.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Listepris: NOK 16 271,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 16 319,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 17 782,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 16 927,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 16 927,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 10 350,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54

Listepris: NOK 11 747,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 11 690,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 10 882,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 10 350,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54

Listepris: NOK 12 717,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listepris: NOK 11 624,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listepris: NOK 11 624,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
22.2
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 30% vol.
Mediumtemperatur
5...140°C [41...284°F]
Differansetrykk merknad
For å sikre kavitasjonsfri drift må maks. differansetrykk ∆pmax beregnes i henhold til merknadene for prosjektplanlegging.
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Maks. 0,1 % av Kvs-verdien