EXT-H640P-900



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EXT-H640P-900

EXT-H640P-900

Trykkuavhengig seteventil, 2-veis, DN 40, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Medie-temperatur 5...140°C [41...284°F]

Aktuatorer må bestilles separat. Se elektrisk tilbehør.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 20 mm, IP54

Listepris: NOK 5 132,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54

Listepris: NOK 5 988,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 627,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 389,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 389,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 132,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 474,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 6 016,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 769,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 769,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVK230A-3

NVK230A-3

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slag 20 mm, IP54

Listepris: NOK 8 126,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 8 316,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54

Listepris: NOK 10 208,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 9 058,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 8 601,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 8 601,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 9 713,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 9 257,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 9 257,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
3.00
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 30% vol.
Mediumtemperatur
5...140°C [41...284°F]
Differansetrykk merknad
For å sikre kavitasjonsfri drift må maks. differansetrykk ∆pmax beregnes i henhold til merknadene for prosjektplanlegging.
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Max. 0.05% av Kvs-verdien