SR24P-R
Roterende aktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"
På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.
Alt annet forblir likt.
- Listepris
- NOK 6 178,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZPF-08
Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R
ZPF-09
Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R
ZPF-10
Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R
ZPF-11
Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R
ZPF-14
Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R
ZPK-12
Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x57 mm (øxBxH), for SR..P..-R
ZPK-14
Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x57 mm (øxBxH), for SR..P..-R
ZPV-08
Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R
ZPV-09
Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R
ZPV-10
Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R
ZPV-11
Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R
ZPV-12
Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R
ZPV-14
Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP66/67
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 4X