2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for seteventiler

SV230A-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SV230A-RE

SV230A-RE

Aktuator for seteventil (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 8 430,00
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
  • Produktvideoer
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
ZNV-203

ZNV-203

Avstandsring for LDM, slag 20 mm

Listepris: NOK 610,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-204

ZNV-204

Avstandsring for Sauter, slag 20 mm

Listepris: NOK 681,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersett Danfoss

Listepris: NOK 250,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-207

ZNV-207

Spindeladapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listepris: NOK 777,00
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
Produktvideoer

Installering av aktuator for seteventil og Retrofit-leddkobling

Aktuatorer og Retrofit-leddkoblinger er laget for å passe til et bredt utvalg av HVAC-applikasjoner og er derfor svært tilpasningsdyktige. Dette gjør valg, installasjon og langvarig service enkelt og problemfritt. 

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
1500 N
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
20 mm
Gangtid (motor)
150 s / 20 mm