RetroFIT+-løsninger for aktuatorer for seteventiler

Det universelle konseptet for motorisering av tredjeparts seteventiler

Det er ikke alltid nødvendig å skifte ut ventilene i en bygning som skal moderniseres. Det er enkelt å motorisere ulike ventiler ved hjelp av konfigurerbare retrofit aktuatorer for seteventiler. Disse er utstyrt med en universell adapter for ventilhalser og ventilspindler, og passer til ventiler fra ulike leverandører. Dermed trenger du ikke å lete etter passende adaptere for monteringen. Det unike, universelle konseptet sparer altså tid, oppbevaringsplass og kostnader. Du finner riktig aktuator raskt og enkelt med Belimo Retrofit-app'en.

  • Video - Ny generasjon aktuatorer for seteventiler og ettermonterte braketter
  • RetroFIT+-sjekkliste – vannapplikasjoner (pdf - 2,71 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for seteventiler (pdf - 950 KB)

Enkle oppgraderinger med retrofit-løsninger fra Belimo

Fleksibilitet

Velprøvd pålitelighet

Styrke

En oppgradering av det eksisterende systemet ditt

Produktutvalg

DN 15...50

1000...1500 N

NV.. / NVK.. / SV..

Slag 5...20 mm

  • Vis produkter

DN 65...150

1500...4500 N

SVL.. / AVK.. / EV.. / RV..

5…50 mm slag

  • Vis produkter

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App tilbyr deg en rask og enkel løsning for å finne den perfekte erstatningen for de utdaterte eller defekte aktuatorene, ventilene og sensorene fra Belimo og en rekke andre utstyrskilder.

Enten det er for ventilasjons- eller vannapplikasjoner, for modernisering eller utskifting av systemet ditt – appen vår vil raskt lede deg til det ideelle Belimo-produktet som best oppfyller dine krav, samtidig som det gir deg maksimal kvalitet og ytelse.

RetroFIT+-appen gjør det enkelt å opprette og planlegge Belimo ettermonteringsprosjekter.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ verktøy for erstatning av produkter (skrivebordsversjon)
  • Videoer: Hvordan bruker du Belimo RetroFIT+ App

    Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Bruk skannefunksjonen

    Send en forespørsel til support

    Søk etter et produktnavn

    Søk etter parametere

    Søk etter målinger

Kundespesifikke produkter

Oppgradering eller retrofitting av et eksisterende HVAC-system byr på ekstra utfordringer, spesielt når bygningen er helt eller delvis i bruk. Rask og enkel installasjon er kritisk i en slik situasjon. Derfor er valget av komponenter og kompatibilitet med det eksisterende systemet av avgjørende betydning. Våre retrofit-løsninger fokuserer på kvalitet og pålitelighet. Dermed bidrar våre produkter til å sikre at HVAC-systemet ditt fungerer enda bedre og uten behov for vedlikehold. Hvis du ikke finner det du leter etter i vårt omfattende produktutvalg, vil vi produsere din spesifikke tilkoblingsdel i verkstedet vårt (vi starter med en multipack-størrelse på 1).

  • Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg. 
  • Mekanisk og elektrisk tilkoblingsløsning tilpasset systemet/komponentene du allerede har.

Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.

  • Les mer
  • Kundens fordeler
  • Programvare/plug-ins
Kundens fordeler

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. 

  • Fremragende reguleringsstabilitet som opprettholder komforten

  • Det universelle aktuatorkonseptet sikrer at det ikke oppstår noen overraskelser ved utvidelser eller ombygginger av bygningen.

  • Tids- og kostnadsbesparelser takket være enkel og ukomplisert installasjon

  • Den beste måten for kostnadseffektiv modernisering av en bygning

  • Aktuatorene kan tilpasses nøyaktig i henhold til forholdene på stedet

  • Korte leveringstider

  • Omfattende support gjennom hele produktets levetid

  • 5-års garanti

Installatører/anleggsingeniører

Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. 

  • Fleksibel applikasjon for et stort utvalg ventiler

  • Enkelt valg, enkel installasjon og problemfritt vedlikehold

  • Ingen kompatibilitetsproblemer takket være det universelle aktuatorkonseptet fra Belimo RetroFIT+ produktutvalg

  • Tids- og kostnadsbesparelser takket være enkel og ukomplisert installasjon

  • IP54 for beskyttelse mot støv og vann

  • Betjeningselementer, som f.eks. låsbar knapp for girutkobling, forenkler arbeidsdagen på anleggsområdet

  • Korte leveringstider

  • Omfattende support gjennom hele produktets levetid

  • 5-års garanti

Fag-grossister

Dine kunder forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider av dine produkter. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører. 

  • Smalt produktutvalg takket være det universelle aktuatorkonseptet

  • En løsning for alt

  • Mindre behov for oppbevaringsplass, noe som fører til lavere kostnader

  • Enkelt valg, enkel installasjon og problemfritt vedlikehold

  • Korte leveringstider

  • Omfattende support gjennom hele produktets levetid

  • 5-års garanti

Rådgivende ingeniører

Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. 

  • Smalt, universelt produktutvalg gjør det enda enklere å velge riktig aktuator

  • Aktuatorene kan tilpasses nøyaktig i henhold til forholdene på stedet

  • Aktuatorer med rekkeklemme-tilkoblinger muliggjør retrofit-løsninger

  • IP54 for beskyttelse mot støv og vann

  • Mekaniske endestoppere for justering av dreievinkelen gir mer fleksibilitet under installasjon

  • Aktuatorene fra Belimo er utprøvd og testet millioner av ganger

  • 5-års garanti

Bygningseiere

Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. 

  • Fremragende reguleringsstabilitet som opprettholder komforten

  • Det universelle aktuatorkonseptet sikrer at det ikke oppstår noen overraskelser ved utvidelser eller ombygginger av bygningen.

  • Tids- og kostnadsbesparelser takket være enkel og ukomplisert installasjon

  • Korte leveringstider

  • Omfattende support gjennom hele produktets levetid

  • 5-års garanti

Systemintegratorer

Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. 

  • Smalt, universelt produktutvalg gjør det enda enklere å velge riktig aktuator

  • Aktuatorene kan tilpasses nøyaktig i henhold til forholdene på stedet

  • Aktuatorer med rekkeklemme-tilkoblinger muliggjør retrofit-løsninger

  • IP54 for beskyttelse mot støv og vann

  • Mekaniske endestoppere for justering av dreievinkelen gir mer fleksibilitet under installasjon

  • Aktuatorene fra Belimo er utprøvd og testet millioner av ganger

  • 5-års garanti

Programvare/plug-ins

Belimo Assistant 2

Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.

Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.

Tilbehør:
- LINK.10 (Støtter Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyveblad – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Ofte stilte spørsmål
  • How-To videoer
  • Lær mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 KB)

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App tilbyr deg en rask og enkel løsning for å finne den perfekte erstatningen for de utdaterte eller defekte aktuatorene, ventilene og sensorene fra Belimo og en rekke andre utstyrskilder.

Enten det er for ventilasjons- eller vannapplikasjoner, for modernisering eller utskifting av systemet ditt – appen vår vil raskt lede deg til det ideelle Belimo-produktet som best oppfyller dine krav, samtidig som det gir deg maksimal kvalitet og ytelse.

RetroFIT+-appen gjør det enkelt å opprette og planlegge Belimo ettermonteringsprosjekter.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ verktøy for erstatning av produkter (skrivebordsversjon)
  • Videoer: Hvordan bruker du Belimo RetroFIT+ App

    Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Bruk skannefunksjonen

    Send en forespørsel til support

    Søk etter et produktnavn

    Søk etter parametere

    Søk etter målinger

Serviceverktøy ZTH EU

ZTH EU serviceverktøy forenkler diagnostikk, driftskontroller og innstillinger for HVAC-reguleringsutstyr. Koblet direkte til en konfigurerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan aktuelle verdier leses av på stedet og tilbakestilles umiddelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Betjeningsmanual - ZTH EU firmware-oppgradering (pdf - 304 KB)

Når ZTH EU brukes som grensesnitt for PC-Tool (MFT-P), installeres den tilhørende USB-driveren samtidig med PC-Tool-programvaren. Driveren kan også lastes ned her og installeres separat.

  • ZTH EU - USB MP-driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in for Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.

Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyveblad - Effektiv planlegging med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.

  • Gå til Autodesk-siden