CRA24-B3P
Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: tilluft VAV, Utgang 2...10 V: avtrekksluft VAV, Utgang 2/3-punkts: oppvarming, AC 24 V, Modusvalg og display: COMF / MIN / MAX
- Listepris
- NOK 2 975,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Verktøy
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Målte verdier
- Temperatur
- Utgangssignal
- 2...10 V