3. Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

GMC230S-T2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GMC230S.46

GMC230S-T2

GMC230S.46

Roterende aktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 5 874,00
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
Merk

Konfigurerbare produkter kan ikke refunderes!

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
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
Z-GMA

Z-GMA

Bunnplateforlenger for GM..A til GM..

Listepris: NOK 134,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AH-GMA

AH-GMA

Momentarm for standard spindelklemme

Listepris: NOK 316,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH10

KH10

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm [1/2...1"]

Listepris: NOK 372,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Posisjonsindikator

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 1 036,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A.EIST.13

A.EIST.13

Terminal kompl. IP65 for applikasjoner med nettspenning

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A.EIST.16

A.EIST.16

Terminal kompl. IP65 for hjelpebryter

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabellederkontakt, 1/2" NPT

Listepris: NOK 95,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabellederkontakt, M20

Listepris: NOK 95,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Slik gjør du - Installasjon av GM-aktuatorer

Slik gjør du: Installasjon av GM-aktuatorer

Spill av nå Del via e-post

Slik gjør du - Kabling av GM-aktuatorer

Slik gjør du: Kabling av GM-aktuatorer

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
5.5 W @ 35 s
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
13 VA @ 35 s
Hjelpebrytere
2x SPST
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3 ledninger)
Tilkobling hjelpebryter
Rekkeklemmer 2.5 mm² [14 AWG], (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4 ledninger)
Moment
40 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
rotasjon med urviseren (cw)
Manuell overstyring
Med sidespak, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Gangtid motor variabel
35...150 s
Mekanisk grensesnitt
Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...55°C [-22...131°F]