GMC24SR-T2
GMC24SR.36
Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 6 377,00
Designdata: Designdata
Konfigurerbare produkter kan ikke refunderes!
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
KH10
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm
Z-ARS230
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.
ZG-GMA
Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon
Elektrisk tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Slik gjør du - Installasjon av GM-aktuatorer
Slik gjør du: Installasjon av GM-aktuatorer
Slik gjør du - Kabling av GM-aktuatorer
Slik gjør du: Kabling av GM-aktuatorer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 8 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
-
Rekkeklemmer
2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4 ledninger) - Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rotasjonsretning motor
- Y = 0 V, venstre endestopper, posisjon CW
- Manuell overstyring
- Med sidespak, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]