2. Spjeldaktuatorer
  3. Hurtiggående aktuatorer

NMQ24A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NMQ24A

NMQ24A

Hurtiggående aktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 4 s, IP54

Listepris
NOK 3 925,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AH-25

AH-25

Momentarm for standard spindelklemme (ensidig)

Listepris: NOK 193,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV8-25

AV8-25

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm

Listepris: NOK 681,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ENMA

K-ENMA

Spindelklemme ensidig for NM..A, klemmedimensjon 8...26 mm [3/8...1"] med innsats
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 3 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ENSA

K-ENSA

Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon ø8...26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-SA

K-SA

Vendbar spindelklemme for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, klemmedimensjon ø10...20 mm [3/8...3/4"]

Listepris: NOK 326,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS180

Z-ARS180

Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 760,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PI

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-NMA

ZG-NMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 754,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
13 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
23 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
8 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
4 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...40°C [-22...104°F]