R7032R-B3/VNR24A-LP1
Veksel kuleventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 16 585,00
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
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- kvs
- 32 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Medie-temperatur merknad
-
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
- Stengetrykk
- 600 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 100 kPa
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Tilkobling ethernet
- RJ45-kontakt
- Regulatortype
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Sky
- Beskyttelseskategori
- IP40