H6015X4-S2/NVK230A-3
Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 16 746,00
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
- 2-veis
- kvs
- 4 m³/h
- Medium
- Varmt vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med maks. 50 % volum glykol
- Mediumtemperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Medie-temperatur merknad
-
- 120 °C opp til 2500 kPa
- 150 °C opp til 2430 kPa
- Stengetrykk
- 2200 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Max. 0.05% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Regulatortype
- 3-punkt
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2