EP015R2+KBAC
Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking
Tilbehøret ZREV..F (rørkobling) kreves for installasjon i røret. Inkluder det i bestillingen din!
Se "Mekanisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 11 053,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Z-INSH15
Isolasjonsskall for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
ZR2315
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
ZREV15F
Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Væskemengde justerbar
- 25...100 % av V'nom
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medie-temperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Stengetrykk
- 1400 kPa
- Differansetrykk merknad
- 200 kPa for lydsvak drift
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige og utvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3.7 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Beskyttelseskategori
- IP54