Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
    Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
  2. Ventiler
  3. Kuleventiler

R7032R-B3/VNR24A-LP1



Lær mer
Tilbake til produktkategori

R7032R-B3/VNR24A-LP1

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 16 585,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 4 350,00
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
32 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Sky
Beskyttelseskategori
IP40