Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
    Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
  2. Ventiler
  3. Kuleventiler

R7040R-B3+SR24A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7040R-B3+SR24A

R7040R-B3+SR24A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 9 571,00
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
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
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
31 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²