• Turkey
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
    • Turkey
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
  3. Kuleventiler

R7050R-B3+SR24P



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7050R-B3+SR24P

R7050R-B3+SR24P

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67
Aktuator montert

Listepris
NOK 12 944,00
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
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris: NOK 1 369,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
49 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Medietemperatur merknad
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Differansetrykk
∆pmax 100 kPa
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X