• Kjøleventiler
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
    • Kjøleventiler
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
  3. Seteventiler

H525B+LV24A-TPC/Z



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H525B+LV24A-TPC/Z

H525B+LV24A-TPC/Z

Seteventil, 3-veis, DN 25, Utvendige gjenger, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert
3 rørkoblinger ZH4525 levert separat

Listepris
NOK 7 448,00
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
ZH4525

ZH4525

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 25 Rp 1"

Listepris: NOK 167,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH525

ZH525

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 25

Listepris: NOK 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-C

ZNV-C

Reservekobling

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

Listepris: NOK 1 568,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
10 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
Stengetrykk
500 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²