3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP020R2+BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP020R2+BAC

EP020R2+BAC

Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Tilbehøret ZREV..F (rørkobling) kreves for installasjon i røret. Inkluder det i bestillingen din!
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 7 927,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Isolasjonsskall for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 348,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2320

ZR2320

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV20F

ZREV20F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listepris: NOK 230,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
0.69
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medie-temperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
Stengetrykk
1400 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige og utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
3.7 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)