EP020R6+BAC
Elektr. 6-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Medie-temperatur 6...80°C [43...176°F]
- Listepris
- NOK 12 536,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
A-22PEM-A01
Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
EXT-OC-ZR3020
Isolasjonsskall for ventil R30..-..-..-B2, DN 20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
P2P20PF-1GE
Albue 90 ° hann/hunn, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sett med 2 deler
ZR2320
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Elektrisk tilbehør
CRK24-B1
Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Sensorer
22HTH-110X
Kontaktsensor luftfuktighet/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellengde 2 m
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 6-løps
- V'nom [l/t]
- 2500
- Væskemengde justerbar
- 4.2...100% av V'nom
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
- Mediumtemperatur
- 6...80°C [43...176°F]
- Stengetrykk
- 350 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Lineær
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3.7 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Beskyttelseskategori
- IP54