2. Sensorer og målere
  3. Kanalsensorer (luft)

22DTH-13M



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22DTH-13M

22DTH-13M

Kanalsensor luftfuktighet/temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondelengde 140 mm, Probediameter 19.5 mm

Inkluderte deler: montasjeflens

Listepris
NOK 2 699,00
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
  • Produktvideoer
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Erstatningsfilter sensorrørtupp, netting, Rustfritt stål

Listepris: NOK 103,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installering av en 22DT..-sensor

• Vanlig monteringshjelp inkludert

• Rask installasjon

• Effektiv igangkjøring

• Høy beskyttelse med IP65 / NEMA 4X-kapsling

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

How-To: Installing duct IAQ sensors

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
Utgangssignal
4...20 mA
Måleområde luftfuktighet
0...100% RH
Utgangsstrøm [område]
2x 4...20 mA, maks. motstand 500 Ω
Sondelengde
140 mm