2. Sensorer og målere
  3. Kanalsensorer (luft)

22HH-100X



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22HH-100X

22HH-100X

Kondenseringsbryter, Ekstern sensor, LED, 2 m

Inkluderte deler: monteringsplate, sprøyte med termisk kontaktvæske, kabelstropp, låsetapper, skruer

Listepris
NOK 1 910,00
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
  • Produktvideoer
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Kondensering
Utgangssignal
Bryter
Utgangssignal kondensdeteksjonsrelé merknad
  • Vekslingskontakt, potensialfri
  • Maks. vekslingsstrøm 1 A @ 24 V
  • Min. vekslingsstrøm 5 mA @ 10 V
Visningstype
LED