3. Brannspjeldmotorer

BF24-ST



Lær mer
Tilbake til produktkategori
BF24-ST

BF24-ST

Brannspieldaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
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
  • Produktvideoer
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter for form-fit 12 mm med rund aksel 18 mm, L = 33 mm for BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listepris: NOK 671,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK-BF

ZK-BF

Adapter for form-fit med klemme for rund spindel 10...20 mm / firkantet 10...16 mm for BF, BLF

Listepris: NOK 414,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-B

ZK1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Håndsveiv, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-B

ZK2-B

Håndsveiv, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Håndsveiv, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 900,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSN-BF

ZSN-BF

Brakett for SN2-C7 for BF

Listepris: NOK 437,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZ12-B

ZZ12-B

Pil 12x12 mm for BLF, BF, BLE

Listepris: NOK 64,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pil 12x12 mm for BLF, BF, BLE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt

Listepris: NOK 4 923,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7

SN2-C7

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 3 m

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 5 m

Listepris: NOK 1 587,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.

Spill av nå Del via e-post

Brannbeskyttelsesscenarioer

1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
7 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
10 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel med kontaktplugg 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Tilkobling hjelpebryter
Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
Tilkoblingsplugg
  • Forsyning/regulering: 3-polt plugg, egnet for enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør»)
  • Hjelpebryter: 6-polt plugg, egnet for enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør»)
Moment
18 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Med posisjonsstopp
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
<120 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
16 s
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 12x12 mm, ikke-gjennomgående hul aksel