BKN230-24-MOD



Tilbake til produktkategori
BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt

Listepris
NOK 4 923,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter
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
BAT72

BAT72

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 1 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 1 112,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
14 VA
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-20...50°C [-4...122°F]