BF24-TN-ST
Brannspieldaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZA18-BF
Adapter for form-fit 12 mm med rund aksel 18 mm, L = 33 mm for BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adapter for form-fit med klemme for rund spindel 10...20 mm / firkantet 10...16 mm for BF, BLF
ZK1-B.1
Håndsveiv, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.
ZK2-B.1
Håndsveiv, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 stk.
Elektrisk tilbehør
BKN230-24-MOD
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt
ZBAT0
Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)
ZBAT72
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
ZBAT72.1
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.
ZBAT72/9
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm
ZBAT95
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
ZBAT95.1
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.
ZBAT95/9
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm
ZBAT120
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
ZBAT120.1
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.
ZBAT140
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.
Brannbeskyttelsesscenarioer
1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 7 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 10 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkoblingsplugg
-
- Forsyning/styring: plugg 3-polet, egnet for enheter for kommunikasjon og strømtilførsel (se "Tilbehør")
- Hjelpebryter: plugg 6-polet, egnet for enheter for kommunikasjon og strømtilførsel (se "Tilbehør")
- Moment
- 18 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Med posisjonsstopp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- <120 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 16 s
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, ikke-gjennomgående hul aksel
- Beskyttelseskategori
- IP54