3. Spjeldventiler

D632N



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D632N

D632N

Spjeldventil, 2-veis, DN 32, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Kvmax 55 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris
NOK 1 720,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for D632N
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Spak for spjeldventiler DN 25...100

    Listepris: NOK 398,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Snekkegir for spjeldventiler DN 25...100

    Listepris: NOK 1 606,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

    Listepris: NOK 2 034,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelvarmer flens F05 (30 W)

    Listepris: NOK 1 264,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Spjeldventiler og aktuatorer

    Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

    Spill av nå Del via e-post

    Fordeler med motorstyrte brannspjeld

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    0...100%: S-form; 0...60%: likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasejfaktor A