3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP025R6+BAC-HHM



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Elektr. 6-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Medie-temperatur 6...80°C [43...176°F], med kontaktsensor luftfuktighet, kabellengde 2 + 2 m

Listepris
NOK 21 727,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Isolasjonsskall for ventil R30..-..-..-B3, DN 25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Albue 90 ° hann/hunn, DN 25, Rp 1", R 1", Sett med 2 deler

Listepris: NOK 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-005

ZR-005

Montasjebrakett for 6-veis ventil DN 25

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2325

ZR2325

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"

Listepris: NOK 231,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRK24-B1

CRK24-B1

Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-

Listepris: NOK 2 709,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Sensorer

22HTH-110X

22HTH-110X

Kontaktsensor luftfuktighet/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellengde 2 m

Listepris: NOK 2 927,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
6-løps
V'nom [l/t]
3500
Væskemengde justerbar
4.2...100% av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
6...80°C [43...176°F]
Differansetrykk
∆pmax 110 kPa
Stengetrykk
350 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4.9 W
Effektforbruk (holdt)
4.1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9.3 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP54