EXT-H680P-3600
Trykkuavhengig seteventil, 2-veis, DN 80, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Medie-temperatur 5...140°C [41...284°F]
Aktuatorer må bestilles separat. Se elektrisk tilbehør.
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
AVK230A-3
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slag 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
AVK24A-MP-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
AVK24A-SR-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
AVK24A-SZ-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
EV230A-TPC
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel
EV24A-MOD
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel
EV24A-SR-TPC
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel
EV24A-TPC
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Klemmer med kabel
EVC24A-MF
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
Spesifikasjoner
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/s]
- 11.1
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 30% vol.
- Mediumtemperatur
- 5...140°C [41...284°F]
- Differansetrykk merknad
- For å sikre kavitasjonsfri drift må maks. differansetrykk ∆pmax beregnes i henhold til merknadene for prosjektplanlegging.
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Max. 0.05% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens