3. Seteventiler

H320S-K



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H320S-K

H320S-K

Seteventil rustfritt stål, 3-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Medie-temperatur 0...130°C [32...266°F]

Listepris
NOK 4 532,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H320S-K
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    Hydronikk-skjemaer
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 477,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: maks. 0,02 % av Kvs-verdien; B – AB: maks. 0,02 % av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger