H325S-L



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H325S-L

H325S-L

Seteventil rustfritt stål, 3-veis, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur 0...130°C [32...266°F]

Listepris
NOK 5 855,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H325S-L
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
    10 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: maks. 0,02 % av Kvs-verdien; B – AB: maks. 0,02 % av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger