3. Seteventiler

H511B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H511B

H511B

Seteventil, 3-veis, DN 15, Utvendige gjenger, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 2 291,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H511B
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    ZH4515

    ZH4515

    Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 15 Rp 1/2"

    Listepris: NOK 125,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZH515

    ZH515

    Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 15

    Listepris: NOK 127,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    0.63 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger