H6200W630-S7



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Seteventil, 2-veis, DN 200, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Medie-temperatur 5...120°C [41...248°F]

Til de tilgjengelige kombinasjonene

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H6200W630-S7
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
    Produktvideoer

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Spill av nå Del via e-post

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    630 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...120°C [41...248°F]