H7200W630-S7



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H7200W630-S7

H7200W630-S7

Seteventil, 3-veis, DN 200, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Til de tilgjengelige kombinasjonene

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H7200W630-S7
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelvarmer for ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listepris: NOK 3 365,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    Spill av nå Del via e-post

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    630 m³/h
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
    A – AB: lineær; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien