3. Hurtiggående aktuatorer

LMC24A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LMC24A

LMC24A

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP54

Listepris
NOK 1 815,00
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
AV6-20

AV6-20

Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm

Listepris: NOK 610,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ELA

K-ELA

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...20 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ELA10

K-ELA10

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...10 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 3 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ELA13

K-ELA13

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...13 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 3 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K-ELA16

K-ELA16

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon ø6...16 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 3 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS180

Z-ARS180

Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 760,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PI

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2 380,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
5 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...20 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]